Publicar produtos
POP CORE, Pendant Square 4x4, Direct
Lumenwerx

POP CORE, Pendant Square 4x4, Direct

Traduzido por Google,
O POP Core possui um difusor simples e uniformemente luminoso e fornece até 131 LPW. O difusor e o motor de luz formam uma unidade totalmente fechada protegida por um mecanismo de torção e trava para fácil manutenção sem hardware exposto. O POP Core oferece uma escolha de difusores redondos ou quadrados nos tamanhos nominais de 12", 24", 36" e 48". Todos são adequados com distribuições de luz diretas ou diretas/indiretas. A luz derramada suave alivia as sombras na superfície circundante quando montada na superfície. O quadrado POP Core está disponível com difusores profundos de 2,5" ou 5", o POP Core redondo em 3,5" e 5". O difusor profundo de 2,5" atende aos requisitos da ADA para montagem na parede com extensão inferior a 4". Uma ampla gama de opções de temperatura de cor, saída de luz, elétrica e de controle é oferecida. Cada opção de saída mantém o mesmo brilho do difusor em diferentes tamanhos de luminárias, fornecendo uma hierarquia de escala visualmente consistente.
Especificação
  • SIZE: 1'X1', 12", 2'X2', 24", 36", 4'X4' LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: ULO
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPOSQPD-44
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de produtosPop Core
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring