Publicar produtos
REVO, Pendant, Direct/Indirect
REVO, Pendant, Direct/Indirect
REVO, Pendant, Direct/Indirect
    Lumenwerx

    REVO, Pendant, Direct/Indirect

    Traduzido por Google,
    O pingente Revo oferece uma nova interpretação de uma forma clássica, atraente e funcional. Com apenas 2 3/8" de diâmetro, o Revo oferece iluminação precisa e bem blindada para superfícies de tarefas, como balcões, mesas e mesas de conferência. Refletores em miniatura de baixo brilho e eletrônicos MikroDrive™ integrados alcançam a pequena escala do Revo. luminária individual ou combinada em execuções contínuas.O Miniature Reflector Optic, desenvolvido especificamente para o pendente Revo, cria uma textura visual intrigante e um brilho muito confortável. Projetado em colaboração com a Gensler.
    Especificação
    • SIZE: 2 3/8" X 2 3/8" LIGHT SOURCE: LED CHROMATICITY: STATIC WHITE LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT/INDIRECT MOUNTING: PENDANT OPTICS: MRO
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaREOPDI
    • Familia de productoPendant
    • Grupo de produtosRevo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring