Publicar produtos
REVEN, Wall SIB
Lumenwerx

REVEN, Wall SIB

Traduzido por Google,
Reven é uma luminária pendente LED linear com perfil fino e articulado. Usando avançados motores de LED e controle óptico, Reven fornece luz ascendente de ampla difusão e luz descendente bem controlada. Esta iluminação altamente eficiente e confortável é oferecida em uma ampla gama de distribuições de luz, juntamente com opções elétricas e de controle abrangentes. Reven ICL com uma saída de luz controlável independentemente de seus componentes indiretos e diretos também está disponível. A luminária de parede acompanhante também está disponível. Reven também está disponível em T5 e T5HO.
Especificação
  • SIZE: 1.5"X8" LIGHT SOURCE: LED, T5, T5HO CHROMATICITY: STATIC WHITE LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT/INDIRECT MOUNTING: PENDANT, WALL OPTICS: PMO
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaREVWSIB
  • Familia de productoWall
  • Grupo de produtosReven
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring