Publicar produtos
RIM HEGZAGON, Pendant
Lumenwerx

RIM HEGZAGON, Pendant

Traduzido por Google,

Disponíveis em três tamanhos padrão, de 2' a 4' de lados, as luminárias Rim Hexagon são decorativas com um perfil elegante adequado em qualquer ambiente interior, especialmente quando combinadas com iluminação geral, lavagem de parede e/ou efeitos de perímetro. O Rim Hexagon está equipado com matrizes de LED que iluminam para dentro a partir de sua caixa hexagonal. Os tamanhos Rim Hexagon podem ser combinados (apenas duas a três luminárias) para formar luminárias Rim Multiple Hexagon. A saída de luz nominal do Rim Hexagon varia de 3900 a 15300 lumens. Também está disponível com Chromawerx Sola, Duo e Quadro.

Especificação
  • SIZE: 24", 36" 48" SIDE LENGTH

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: INWARD

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRIMHP
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de produtosRim Shape
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring