Publicar produtos
RIM MINI SQUARE, Pendant
Lumenwerx

RIM MINI SQUARE, Pendant

Traduzido por Google,

A Rim Mini faz parte da nossa Coleção Miniwerx — uma série crescente de luminárias projetadas para oferecer desempenho completo em formatos significativamente menores. Com apenas 3,17 cm de altura e 2,03 cm de largura, a Rim Mini é mais de 40% mais fina que o perfil Rim padrão e mantém a liberdade de design pela qual a Coleção Rim é conhecida. Ela permite uma iluminação limpa e precisa com um impacto visual mínimo e máxima flexibilidade em termos de formatos, tamanhos e opções de configuração.

Especificação
  • LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRIMMISP
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de produtosRim Round
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring