Publicar produtos
RIM, Pendant Multiple Square
Lumenwerx

RIM, Pendant Multiple Square

4.6 de 5 estrelas4.6(7 avaliações)
Traduzido por Google,

Os pingentes Rim Multiple Square são o resultado de trazer dois ou três acessórios Rim Square (de 2' x 2' a 4' x 4' apenas) dispostos em diferentes planos e compartilhando um dossel. O Rim Square está equipado com matrizes de LED que iluminam para dentro a partir de sua caixa circular. As luminárias Rim Multiple Square servem como pontos focais decorativos e modernos de espaços interiores que, em alguns casos, também podem exigir iluminação geral e talvez uma lavagem de parede e/ou efeitos de perímetro também. Também está disponível com Chromawerx Sola, Duo e Quadro.

Especificação
  • SIZE: 24" x 24", 36" x 36", 48" x 48"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: INWARD

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRIMMSP
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de produtosRim Square
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-10-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring