Publicar produtos
RIM, Pendant Round
Lumenwerx

RIM, Pendant Round

5.0 de 5 estrelas5.0(10 avaliações)
Traduzido por Google,

Disponíveis em oito tamanhos padrão, de 2' a 12' de diâmetro, as luminárias Rim Round são decorativas com um perfil elegante adequado em qualquer ambiente interno, especialmente quando combinadas com iluminação geral, lavagem de parede e/ou efeitos de perímetro. Padrão Rim Round está equipado com matrizes de LED que iluminam para dentro a partir de sua caixa circular. Em contraste, as luminárias Rim Verso Round são equipadas com matrizes de LED que iluminam para fora de sua caixa. Certos tamanhos menores de Rim Round podem ser combinados (apenas duas a três luminárias) para formar luminárias Rim Multiple Round. Da mesma forma, certos tamanhos menores de Rim Round podem ser montados verticalmente e, como tal, são conhecidos como acessórios Rim Air Round. A saída de luz nominal do Rim Round varia de 2000 a 24000 lumens. Também está disponível com Chromawerx Sola, Duo e Quadro.

Especificação
  • SIZE: 24", 36" 48", 60", 72", 96", 120", 144" DIAMETER

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRIMRP
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de produtosRim Round
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring