Publicar produtos
RIM, Pendant Square
Lumenwerx

RIM, Pendant Square

Traduzido por Google,
Rim Square combina uma generosa iluminação ambiente com uma geometria elegante. A estrutura de alumínio extrudado de 2" de altura é construída com juntas de esquadria soldadas em uma forma perfeita que pode ser pintada em uma ampla gama de cores padrão e personalizadas. O driver é instalado remotamente, acima ou abaixo do teto. A suspensão de quatro pontos está disponível em uma opção de cabo integrado ultralimpo. Rim Square está disponível em três tamanhos: 12" x 12", 24" x 24" e 48" x 48". eficácia de até 84 lúmens por watt Aro também está disponível nas formas Redonda e Linear e com ChromaWerx Sola, Duo e Quadro.
Especificação
  • SIZE: 12" X 12", 24" X 24" AND 48" X 48" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: PENDANT OPTICS: ULO
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRIMSP
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de produtosRim Square
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring