Publicar produtos
RIM TUBE ROUNDED SQUARE, Pendant
Lumenwerx

RIM TUBE ROUNDED SQUARE, Pendant

Traduzido por Google,

A luminária Rim Tube introduz uma forma tubular refinada à Coleção Rim com seu diâmetro minimalista de 1,4". Esta luminária versátil oferece uma expressão arrojada através de sua geometria limpa e iluminação marcante. Disponível em diversos formatos, configurações e tamanhos, a Rim Tube mantém a estética elegante e minimalista característica da família Rim, abrangendo desde formas geométricas simples até instalações esculturais e multidimensionais.

Especificação
  • LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO



Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRIMTURDSP
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de produtosRim Round
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring