Publicar produtos
RIM VERSO, Acoustix
Lumenwerx

RIM VERSO, Acoustix

Traduzido por Google,

Rim Verso Acoustix combina iluminação ambiente generosa com geometria elegante. A estrutura de alumínio extrudado de 2" de altura é formada e acabada em um anel sem costura que pode ser pintado em uma ampla gama de cores padrão e personalizadas. O driver é instalado remotamente, acima ou abaixo do teto. Suspensão de três a quatro pontos está disponível em uma opção power-over-cable integrada ultra-limpa. Rim Verso Acoustix está disponível em três diâmetros: 24", 36" e 48". A saída de luz nominal varia de 2.000 a 8.000 lúmens, com eficácia de até 77 lúmens por watt. Aro Verso Acoustix está disponível em Static White. Chromawerx QUADRO, DUO e SOLA também estão disponíveis.

    Especificação
    • SIZE: Ø 24", Ø 36", Ø 48"

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, CHROMAWERX QUADRO, DUO, SOLA

      MOUNTING: PENDANT

      MOUNTING POINTS: SINGLE CANOPY, MULTIPLE CANOPY

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRIMVACORP
    • Familia de productoPendant
    • Grupo de produtosAcoustic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioFibra de feltro
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring