Publicar produtos
RIZE, Recessed light for health care
Lumenwerx

RIZE, Recessed light for health care

Traduzido por Google,

O Rize oferece iluminação multifuncional com iluminação ambiente, de exame e de leitura a partir de um par de luminárias embutidas. O par de luminárias Rize opera em configuração master e satélite. Cada função de iluminação pode satisfazer as recomendações de iluminação do ANSI-IES RP29-16. A tecnologia opcional BIOS SkyBlueTM fornece um espectro de luz biologicamente otimizado que suporta tanto o estímulo circadiano quanto o diagnóstico visual.

A construção compacta e durável, combinada com várias opções de fonte de luz e controle, torna o Rize particularmente adequado para os quartos de pacientes da área de saúde de hoje. O Rize também está disponível com recursos Chromawerx DUO e SOLA.

Especificação
  • Size: 4' x 4'

    Light Source: Led

    Light Distribution: Direct

    Chromaticity: Static White, Full spectrum, BIOS, Duo , Sola , Quadro

    Mounting: Recessed

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRIZD
  • Familia de productoRecessed
  • Grupo de produtosRIZE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-21
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)5.25
  • Largura (polegadas)23.88
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCRecessed lighting
  • Código UNSPSC39111505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 DescriçãoRecessed luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring