Publicar produtos
SELKA, Pendant, Direct
Lumenwerx

SELKA, Pendant, Direct

Traduzido por Google,
Com tampas angulares, canal interno profundo e proporção agradável, o Selka apresenta um estilo nítido e refrescante. Uplight amplo, downlight confortável, alta eficácia e saída de luz generosa tornam o Selka eminentemente prático. A Selka oferece duas opções distintas de downlight: um guia de luz regressivo e persianas parabólicas regressivas, em acabamento especular ou fosco. Ambas as opções combinam conforto visual com bom corte e distribuição suave de downlight. Para distribuições diretas/indiretas, nossa óptica de guia de luz produz um brilho suave no teto e amplo espaçamento. A Selka pode ser instalada como luminárias discretas ou execuções contínuas. O perfil compacto acomoda todas as opções elétricas LumenWerx, incluindo controle independente de iluminação indireta e direta.
Especificação
  • SIZE: 3 3/8" X 3 7/8", 3 3/8" X 3 1/2" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT WIDESPREAD CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: PENDANT OPTICS: MPL, RLG, SPL, WIO
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSELPD
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de produtosSelka
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring