Publicar produtos
SHELL ROUND, Recessed 24, Direct
Lumenwerx

SHELL ROUND, Recessed 24, Direct

Traduzido por Google,
Shell é uma forma luminosa simples, equilibrada e bem detalhada. Notavelmente versátil, o Shell complementa a iluminação geral em espaços de trabalho e fornece iluminação funcional sobre mesas de conferência, em salas de intervalo ou almoço e em espaços de circulação. Shell Recessed pode ser instalado totalmente embutido ou semi-encastrado, com uma projeção ajustável de até 1,0". Shell está disponível com Chromawerx Duo, Sola e Solid.
Especificação
  • SIZE: 8", 12" & 24" DIAMETER LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSHER-24
  • Familia de productoRecessed
  • Grupo de produtosShell
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCRecessed lighting
  • Código UNSPSC39111505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 DescriçãoRecessed luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring