Publicar produtos
SHALO3, Recessed S
Lumenwerx

SHALO3, Recessed S

Traduzido por Google,
Shalo - com uma profundidade de apenas 1,75" - se encaixa na altura de uma grade de teto típica e ainda fornece uma aparência luminosa uniforme sem pixelização de LED. Shalo se encaixa em uma variedade de tetos de grade com corredores principais nominalmente 4" no centro, incluindo TECHZONE™, e pode ser instalado como luminárias discretas, execuções contínuas de luz ininterrupta e padrões.
Especificação
  • SIZE: 3 13/16" X 1 3/4" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED OPTICS: SLO
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSHL3R-S
  • Familia de productoRecessed
  • Grupo de produtosShalo
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCRecessed lighting
  • Código UNSPSC39111505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 DescriçãoRecessed luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring