Publicar produtos
SIDEVIEW, Recessed 22
Lumenwerx

SIDEVIEW, Recessed 22

Traduzido por Google,
A luminária embutida SideView 2x2 oferece uma iluminação geral visualmente confortável e notavelmente agradável com uma superfície luminosa incomumente uniforme. Este resultado de iluminação atraente e confortável vem do nosso inovador LumenWerx Compression Planar Optic. Com o fluxo de LED acoplado diretamente no painel óptico, a carcaça do SideView é muito rasa, com menos de 2 ¾" de profundidade. Apesar de sua profundidade mínima, a óptica côncava suavemente curvada do Sideview parece desaparecer no teto.
Especificação
  • SIZE: 2'X2' LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED OPTICS: CPO
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSIDVR
  • Familia de productoRecessed
  • Grupo de produtosSideview
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCRecessed lighting
  • Código UNSPSC39111505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 DescriçãoRecessed luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring