Publicar produtos
SQUERO, Recessed
Lumenwerx

SQUERO, Recessed

Traduzido por Google,
Squero traz novo estilo e flexibilidade para sistemas de iluminação linear. Com menos de 2" de largura, o Squero oferece quatro ópticas distintas: persiana parabólica, refletor em miniatura e difusor, bem como uma óptica indireta generalizada. Cada óptica Squero oferece uma textura visual diferente, bem como desempenho fotométrico. A nova persiana parabólica também está disponível com capacidade de branco ajustável ChromaWerx.Os pendentes Squero podem ser instalados em aplicações de embutir, pendentes e de superfície e configurados como luminárias individuais ou em execuções e padrões contínuos.A eletrônica do driver integrado mantém a facilidade de manutenção.
Especificação
  • SIZE: 3 1/8" X 1 7/8" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT, DIRECT/INDIRECT WIDESPREAD, ASYMMETRIC INDIRECT OPTICS: AAM, HLO, MPL, MRO, SPL, WAI, WIO CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSQUR
  • Familia de productoRecessed
  • Grupo de produtosSquero
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCRecessed lighting
  • Código UNSPSC39111505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 DescriçãoRecessed luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures