Publicar produtos
TAB, ACOUSTIX, Blank, Pendant
Lumenwerx

TAB, ACOUSTIX, Blank, Pendant

Traduzido por Google,

Com apenas 0,7 polegadas (18 mm) de largura, o Tab é a família mais fina do portfólio Lumenwerx Acoustix. Disponível em vários comprimentos, alturas e cores, Tab representa uma infinidade de possibilidades de iluminação acústica, desde colagens visuais lúdicas com diferentes tamanhos e cores, até tratamentos acústicos mais tradicionais compostos por luminárias idênticas montadas em sequências paralelas. As luminárias Tab também suavizam os interiores com as curvas de seus cantos superiores, um detalhe que complementa silenciosamente suas capacidades de amortecimento de som.

Especificação
  • HEIGHT: 8", 12", 16"

    LENGTH: 24", 36", 48", 60", 72", 84", 96"

    MOUNTING: PENDANT




Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTABBACOP
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de produtosAcoustic
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioFibra de feltro
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures