Publicar produtos
TOGO, Pendant 18
Lumenwerx

TOGO, Pendant 18

Traduzido por Google,
O Togo fornece iluminação ambiente generosa a partir de uma forma de anel minimalista e elegante. Aninhado em uma faixa opaca de 4" de altura, o difusor anular distinto brilha internamente. A curva composta suavemente arredondada do difusor confere ao Togo uma aparência esbelta. Disponível nos diâmetros de 18", 24", 36" e 48". , iluminação direta/indireta (65/35) com critérios de espaçamento de 1,6 e uma gama de saídas de luz. A carcaça externa do Togo de alumínio extrudado é soldada e polida em uma faixa sem costura que pode ser pintada em nossos nove acabamentos padrão ou um RAL personalizado cor, para coordenar com praticamente qualquer acabamento interior. O driver Togo é montado remotamente, acima ou abaixo do teto. Além de um cabo de alimentação convencional, o Togo também oferece um detalhe de montagem ultra-limpo com cabos de alimentação e suspensão integrados. Os controles incluem escurecimento até 1% em 0-10V, tensão de linha e protocolos digitais. Luz noturna e circuitos de emergência estão disponíveis. O Togo suporta a gama completa de opções ChromaWerx Sola, Duo e Quadro para cores sintonizáveis em branco e RGBW expressivo lor.
Especificação
  • SIZE: 18", 24", 36", 48" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: PENDANT, WALL OPTICS: ULO
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTOGP-18
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de produtosTogo
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring