Publicar produtos
UBIK SEAL PERIMETER, Recessed
Lumenwerx

UBIK SEAL PERIMETER, Recessed

Traduzido por Google,

A forma quadrada elegante encontra a função soberba na Ubik, uma família de iluminação projetada para fornecer uma infinidade de opções criativas. Projetado com uma abertura de 2,5”, o Ubik Seal Perimeter oferece iluminação sutil e de baixo brilho em arranjos nivelados, rasos e profundos com uma opção de persiana parabólica para iluminação direta. Ubik Seal Perimeter vem em Static White, BIOS, Chromawerx Sola e Duo.

Especificação
  • SIZE: 3 7/8" X 5 1/2" - 3 7/8" X 6 1/2" - 3 7/8" X 8 3/4" 

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, BIOS, CHROMAWERX SOLA and DUO

    MOUNTING: RECESSED

    LIGHT DISTRIBUTION: PERIMETER

    OPTICS: 

    • MWPL - Matte White Parabolic Louver
    • MSPL - Matte Silver Parabolic Louver
    • MBPL - Matte Black Parabolic Louver
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaUBISEALPER
  • Familia de productoRecessed
  • Grupo de produtosUBIK
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCRecessed lighting
  • Código UNSPSC39111505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 DescriçãoRecessed luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring