Publicar produtos
VIA1.5, ACOUSTIX-SPOKE, Pendant
VIA1.5, ACOUSTIX-SPOKE, Pendant
VIA1.5, ACOUSTIX-SPOKE, Pendant
    Lumenwerx

    VIA1.5, ACOUSTIX-SPOKE, Pendant

    Traduzido por Google,

    Via 1.5 Acoustix está disponível em formas de raio X e Y pré-montadas criadas pela mitragem das unidades Via lineares correspondentes. Enviados diretamente da fábrica, os raios não apenas incorporam todos os recursos que tornaram a família Via tão bem-sucedida - incluindo sua elegante tampa regressiva e nossa Óptica Lambertian de Alta Eficiência (HLO) - mas também possuem a capacidade de amortecer a reverberação de ruído .

    Especificação
    • SIZE: 2' Y SPOKE, 3' Y SPOKE, 2' X SPOKE

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, BIOS

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT

      MOUNTING: PENDANT

      DIRECT OPTICS: HLO

      INDIRECT OPTIC: WIO2

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVIA1_5ACOPXY
    • Familia de productoPendant
    • Grupo de produtosAcoustic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioFibra de feltro
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring