Publicar produtos
VIA3, Recessed Vertical
Lumenwerx

VIA3, Recessed Vertical

Traduzido por Google,

Nossa elegante e flexível família Via é composta por luminárias lineares, pendentes, de superfície, embutidas e de parede. Cada luminária pode ser instalada como uma luminária discreta ou em séries ou padrões contínuos. A Via 3 Recessed Vertical é oferecida com óptica Lambertiana.

Especificação
  • SIZE: 3 1/32" x 3 3/4" - 3 1/32" x 4 3/4"

    LIGHT SOURCE: LED

    LumenXpress: 10 days

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, SOLA , DUO , QUADRO

    LIGHT DISTRIBUTION: ASYMMETRIC, DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT, WALL WASH, WIDESPREAD

    OPTICS: ARO2, GRO, HLO, LGO, TIO, WAI2, WDO, WIO2, WRO2

    MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL, WALL-RECESSED


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVIA3-RV
  • Familia de productoRecessed
  • Grupo de produtosVia 3
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCRecessed lighting
  • Código UNSPSC39111505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 DescriçãoRecessed luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring