Publicar produtos
VIA WET, Recessed, Direct
Lumenwerx

VIA WET, Recessed, Direct

Traduzido por Google,
A Via Wet oferece iluminação arquitetônica para locais úmidos em aplicações externas e internas. Com um perfil simples de alumínio extrudado de 3¾" de altura por 4½" de largura, o Via Wet pode ser instalado em montagem embutida, teto, parede ou pendente. Totalmente selado, o Via Wet é adequado para condições climáticas extremas, -20ºC/-4ºF a 40ºC/104ºF. Uma escolha de opções de saída fornece até 1000 lúmens por seção de pé.
Especificação
  • SIZE: 4 1/2" X 3 3/4" LIGHT SOURCE: LED, T5, T5HO LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, ASYMMETRIC DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO, PMO
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVIAWETR
  • Familia de productoRecessed
  • Grupo de produtosVia Wet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCRecessed lighting
  • Código UNSPSC39111505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 DescriçãoRecessed luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring