Publicar produtos
VOILA2 CYLINDER, Pendant, Direct
Lumenwerx

VOILA2 CYLINDER, Pendant, Direct

Traduzido por Google,
Os downlights de cilindro de 2" Voila estão disponíveis para instalação suspensa e de superfície com vários acabamentos. Usando a óptica HyFlex, os ângulos de feixe intercambiáveis em campo variam de 10º a 90º. Os drivers são remotos e estão disponíveis para Drivers remotos estão disponíveis 0-10V, ELV, Triac, DALI e vários protocolos de dimerização Lutron e EldoLED, bem como ChromaWerx Sola e Duo. Os pingentes podem ser suspensos com PVC ou cabo revestido de tecido. Os cilindros de superfície podem ser alimentados por fio direto ou através de uma caixa J. Adaptadores de conduíte de superfície estão disponíveis para instalação de superfície e pendente. Defletores fundidos são oferecidos em 0,5", 1" e 2" de profundidade e combinam com o diâmetro do cilindro. A saída de luz da luminária pré-definida está disponível de até 1220 lúmens.
Especificação
  • SIZE: 2" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: CYLINDER-CUBOID, SURFACE, PENDANT OPTICS: HYFLEX
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVO2CYP
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de produtosVoila 2 Cylinder
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures