Publicar produtos
VOILA4 CYLINDER-CUBOID, Surface Cylinder
Lumenwerx

VOILA4 CYLINDER-CUBOID, Surface Cylinder

Traduzido por Google,
Os downlights Cilindro-Cuboide Voila de 4" estão disponíveis para instalação suspensa e de superfície com vários acabamentos. Usando a óptica HyFlex, os ângulos de feixe intercambiáveis em campo variam de 10º a 90º. Os drivers são remotos e estão disponíveis para Drivers remotos estão disponíveis 0-10V, ELV, Triac, DALI e vários protocolos de dimerização Lutron e EldoLED, bem como ChromaWerx Sola e Duo. Os pingentes podem ser suspensos com PVC ou cabo revestido de tecido. As luminárias de superfície podem ser alimentadas por fio direto ou através de uma caixa J. Os adaptadores de conduíte de superfície são disponível para instalação de superfície e pendente. Defletores fundidos são oferecidos em 0,5", 1" e 2" de profundidade e combinam com a dimensão do cilindro/cuboide. A saída de luz programável da luminária está disponível até 2650 lúmens.
Especificação
  • SIZE: 4" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: CYLINDER-CUBOID, SURFACE, PENDANT OPTICS: HYFLEX
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVO4CYS
  • Familia de productoSurface
  • Grupo de produtosVoila 4 Cylinder Cuboid 2
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurface luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures