Publicar produtos
VOILA4 DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct
Lumenwerx

VOILA4 DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct

Traduzido por Google,
Os downlights e arruelas de parede Voila de 4" estão disponíveis em aberturas redondas e quadradas com carcaças Open Frame, IC e CCEA, todas exigindo menos de 4" de profundidade do plenum. Downlights ajustam 30º verticalmente com mecanismo de rosca e giram 360º horizontalmente. Usando a óptica HyFlex, os ângulos de feixe intercambiáveis em campo variam de 10º a 90º. Drivers integrais estão disponíveis para 0-10V, ELV, Triac e vários protocolos de escurecimento Lutron e podem ser substituídos através da abertura de 4". Drivers remotos estão disponíveis para DALI, DMX e vários protocolos EldoLED, bem como ChromaWerx Sola e Duo. Die - defletores fundidos são oferecidos em profundidade de 0,5" com opções de acabamento ou sem acabamento e vários acabamentos. A saída de luz programável da luminária está disponível até 2800 lumens. Os downlights Voila de 4" têm uma classificação IP44.
Especificação
  • SIZE: 4" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, WALL WASH CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: DOWNLIGHTS, RECESSED OPTICS: HYFLEX
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVO4SR
  • Familia de productoRecessed
  • Grupo de produtosVoila 4 Downlight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCRecessed lighting
  • Código UNSPSC39111505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 DescriçãoRecessed luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures