Publicar produtos
WALO, Wall, Direct/Indirect
Lumenwerx

WALO, Wall, Direct/Indirect

Traduzido por Google,
Walo é uma luminária linear que emite luz para ambos os lados, refletindo na superfície adjacente. As bandas paralelas de brilho resultantes – sejam para cima e para baixo ou lado a lado – definem e delineiam paredes e caminhos. O Walo é compacto, projetando-se apenas 2" da parede ou do teto. Um painel frontal de 4 ½" e lados chanfrados devolvem a luz à superfície de montagem e minimizam o brilho direto da luminária. WALO pode ser usado individualmente ou em padrões, instalando-se verticalmente ou horizontalmente em paredes e tetos. Elementos de marcenaria iluminados permitem que o WALO gire cantos internos e externos. Um conjunto completo de driver de bordo, bateria e opções elétricas tornam o WALO uma abordagem prática para iluminação de áreas de circulação.
Especificação
  • SIZE: 2" X 4 1/2" LIGHT SOURCE: LED CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: SURFACE, WALL LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT/INDIRECT OPTICS: HLO
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWALWDI
  • Familia de productoWall
  • Grupo de produtosWalo
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring