Publicar produtos
LSX250 Series Frameless Solar Panels

LSX250 Series Frameless Solar Panels

4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
Traduzido por Google,
LSX é o revolucionário design de módulo solar sem moldura que preencheu a lacuna entre arquitetura e energia. O que é o Sistema de Módulo LSX? Nosso premiado Sistema de Módulo LSX é composto pelo Módulo Solar LSX Frameless e LSX Rail. A elegância do design é que o sistema não é apenas mais rápido e fácil de instalar do que os módulos convencionais, mas os resultados agregam valor adicional devido à estética superior. Onde o Sistema de Módulos LSX pode ser integrado? -Toldos -Coberturas -Carports -Montado no telhado -Construção de PV integrado (BIPV) e projetos personalizados -SolarScapes Autodesk® Buscar objeto BIM hospedado, publicado por cortesia BIMobject®
Especificação
  • Country: United States Industry Standards: ETL per UL-1703 & CEC Listed Manufacturer Product Line: LSX250 Series Module Area: 18.65 sq ft Number of Cells: 60 Region: North America Solar Cell Material: Monocrystalline Solar Cells Dimensions: 6" x 6"
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLSX250_Series_Frameless_Solar_Panels
  • Familia de productoElectrical
  • Grupo de produtosSolar Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-04-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Solar
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPhotovoltaic modules
  • Código CSI MasterFormat 201426 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Photovoltaic Collectors
  • Número OmniClass23-35 11 17 15
  • Título OmniclassPhotovoltaic Collectors