Publicar produtos
Kit Sundeck

Kit Sundeck

4.3 de 5 estrelas4.3(20 avaliações)
Traduzido por Google,
O sistema integrado ao telhado para clientes com altos padrões: o kit Sundeck permite que os módulos solares SolarWorld de alto desempenho Sunmodule Plus poly, mono, mono black e Sunmodule Protect poly sejam elegantemente posicionados no mesmo nível do resto do teto. Sundeck estabelece novos padrões em termos de estética como uma solução completa de telhado. O Sundeck pode ser usado para telhados inclinados com inclinação de 15 a 60 graus. Este sistema também poupará aos seus clientes os custos de uma cobertura de telhado convencional. O Sundeck é tecnologicamente impressionante e econômico, com seu pequeno número de elementos de sistema perfeitamente combinados. A subestrutura à prova de chuva inteligentemente projetada é conectada diretamente às ripas do telhado, facilitando a instalação de sistemas de energia solar e, simultaneamente, economizando seu tempo. Durante a fase de planejamento, o kit é ajustado para atender perfeitamente às necessidades individuais do edifício.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSR0506
  • Familia de productoKit Sundeck/Kit Sunfix aero duo
  • Grupo de produtosSolar Module
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-03-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)14.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Solar
  • Classificação IFCDispositivo de conversão da energia
  • Nome UNSPSCSolar power plants
  • Código UNSPSC26131507