Publicar produtos
Silfab Solar SLG-M 350 Watt Monocrystalline Solar Panel

Silfab Solar SLG-M 350 Watt Monocrystalline Solar Panel

2.8 de 5 estrelas2.8(6 avaliações)
Traduzido por Google,

100% norte-americano - A qualidade importa - a fábrica totalmente automatizada da Silfab garante que a engenharia de precisão seja aplicada em todas as etapas. Confiabilidade e desempenho superiores se combinam para produzir um dos módulos da mais alta qualidade com a menor taxa de defeitos do setor. América do Norte – Serviço Personalizado - A equipe 100% norte-americana da Silfab aproveita a fabricação just-in-time para oferecer um serviço incomparável, entrega no prazo e soluções de projeto flexíveis.

Características:
Garante a máxima eficiência
Garantia de desempenho avançado
Garantia de produto aprimorada
Construído por especialistas do setor
Tolerância Positiva
Taxa de Defeitos de 44 PPM
Leve e durável
Resistente a PID: Comprovado de acordo com IEC 62804-1

Como destaque na Amazon.com

Especificação
  • Specification:
    Module Power: 350 Watts
    Silicon Type: Monocrystalline
    nVmp: 38.9 Volts
    Imp: 9.02 Amps
    Voc: 47.5 Volts
    Isc: 9.61 Amps
    Module Efficiency: 17.9%
    Max System Voltage: 1,000 Volts DC
    Power Tolerance: -0 / +5 Watts
    Weight: 50.7 lbs
    Dimensions (H x L x D): 77.56 x 38.98 x 1.5 inches
    Frame: Anodized aluminum
    Connectors: MC4 compatible
    Warranty: 12 year product warranty; 25 year linear power performance guarantee

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSilfab-Solar-SLG-M-350-Watt-Monocrystalline-Solar-Panel
  • Familia de productoSolar
  • Grupo de produtosSolar Panel
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2019-02-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalOutro
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Solar
  • Nome UNSPSCPower sources
  • Código UNSPSC2610
  • Código CSI MasterFormat 201448 14 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Solar Energy Collectors
  • Número OmniClass23-19 25 11 19 15
  • Título OmniclassSolar Panels