Publicar produtos
Luna Triple HN 6/4x6 Yellow Poplar Cladding
Luna Triple HN 6/4x6 Yellow Poplar Cladding
Luna Triple HN 6/4x6 Yellow Poplar Cladding
    Lunawood

    Luna Triple HN 6/4x6 Yellow Poplar Cladding

    Traduzido por Google,

    O Luna Triple HN 6/4×6 Yellow Poplar é um revestimento 3D premium, isento de produtos químicos e termicamente modificado para fachadas, interiores e superfícies decorativas. Seu perfil ranhurado, combinado com a bela aparência natural do álamo, cria uma superfície refinada com aparência de ripa.

    O Álamo Amarelo é conhecido por sua excepcional estabilidade dimensional, estrutura leve e facilidade de usinagem, tornando-o uma escolha altamente versátil e prática para uma ampla gama de aplicações. Colhido e fabricado nos EUA a partir de Álamo Amarelo de origem responsável, o Luna Triple combina a beleza atemporal do Álamo com a expertise da Lunawood em modificação térmica. O Álamo Amarelo modificado termicamente apresenta uma cor rica e uniforme e grãos finos, com pequenos nós ocasionais que adicionam um toque natural à superfície. Se não for tratado em áreas externas, a superfície desenvolverá gradualmente uma graciosa pátina cinza-prateada, mantendo sua durabilidade. O perfil Hidden Nailing permite que os painéis sejam instalados sem cabeças de parafusos visíveis, garantindo um acabamento limpo e uniforme. Graças à sua estabilidade e resistência às intempéries, o Luna Triple requer manutenção mínima, tornando-se uma escolha prática e duradoura para o design moderno.


    Modificado termicamente com 25 anos de experiência

    Com mais de 25 anos de experiência em modificação térmica de madeira, a Lunawood produz produtos de madeira sustentáveis ​​e livres de produtos químicos para arquitetura e design modernos. O processo de modificação térmica da Lunawood aprimora permanentemente as propriedades técnicas da madeira, melhorando a estabilidade dimensional, a durabilidade e a resistência à deterioração. O teor de umidade da madeira é reduzido para 4% a 7%, tornando o material mais leve, mais estável e adequado até mesmo para projetos mais exigentes.

    Especificação
    • Panel Type: Tongue-groove

      Dimensions: 1.25 x 5.5 in. (26x139.7 mm)

      Species: Thermally modified Poplar

      Use: Exterior, Interior

      Durability class: 1 (25+ years’ protection against wood decay)

      Texture: Clear, planed surface

      Installation: Stainless screws or nails (follow Lunawood’s official Installation Guide)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaluna-triple-hn-6-4x6-yellow-poplar-cladding
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de produtosLunawood North America Collection
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-09-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)1.25
    • Largura (polegadas)5.5
    Relacionado
    • Material principalThermally Modified Wood
    • Material secundárioThermowood
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Argentina
    Canada
    Brasil
    Greenland
    Chile
    Mexico
    Colombia
    Panama
    Uruguay
    United States