Publicar produtos
Luna Panel System HN 1x6 Yellow Poplar
Luna Panel System HN 1x6 Yellow Poplar
Luna Panel System HN 1x6 Yellow Poplar
    Lunawood

    Luna Panel System HN 1x6 Yellow Poplar

    Traduzido por Google,

    O Luna Panel System HN 1×6 Yellow Poplar é uma solução de revestimento premium, isenta de produtos químicos e termicamente modificada para fachadas, interiores e superfícies decorativas. Como parte da família Luna Panel System, permite a criação de superfícies de madeira exclusivas e modernas, combinando diferentes larguras de painéis na mesma coleção.

    O Álamo Amarelo é conhecido por sua excepcional estabilidade dimensional, estrutura leve e facilidade de usinagem, tornando-o uma escolha altamente versátil e prática para uma ampla gama de aplicações. Colhido e fabricado nos EUA a partir de Álamo Amarelo de origem responsável, o Sistema de Painéis Luna combina a beleza atemporal do Álamo com a expertise da Lunawood em modificação térmica. O Álamo Amarelo modificado termicamente apresenta uma cor rica e uniforme e grãos finos, com pequenos nós ocasionais que adicionam um toque natural à superfície. Se não for tratado em áreas externas, a superfície desenvolverá gradualmente uma graciosa pátina cinza-prateada, mantendo sua durabilidade. O perfil de Pregos Ocultos permite que os painéis sejam instalados sem cabeças de parafusos visíveis, garantindo um acabamento limpo e uniforme. Graças à sua estabilidade e resistência às intempéries, o Sistema de Painéis Luna requer manutenção mínima, tornando-se uma escolha prática e duradoura para o design moderno.

    Modificado termicamente com 25 anos de experiência

    Com mais de 25 anos de experiência em modificação térmica de madeira, a Lunawood produz produtos de madeira sustentáveis ​​e livres de produtos químicos para arquitetura e design modernos. O processo de modificação térmica da Lunawood aprimora permanentemente as propriedades técnicas da madeira, melhorando a estabilidade dimensional, a durabilidade e a resistência à deterioração. O teor de umidade da madeira é reduzido para 4% a 7%, tornando o material mais leve, mais estável e adequado até mesmo para projetos mais exigentes.

    Especificação
    • Panel Type: Tongue-groove Dimensions: 0.75 x 5.5 in. (19x139.7 mm) Species: Thermally modified Poplar Use: Exterior, Interior Durability class: 2 (15-25 years’ protection against wood decay) Texture: Clear, planed surface Installation: Stainless screws or nails (follow Lunawood’s official Installation Guide)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaluna-panel-system-hn-1x6-yellow-poplar
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de produtosLunawood North America Collection
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-08-29
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)0.75
    • Largura (polegadas)5.5
    Relacionado
    • Material principalThermally Modified Wood
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento