Publicar produtos
LS0 Lightbar Slim
LS0 Lightbar Slim
LS0 Lightbar Slim
LS0 Lightbar Slim

    LS0 Lightbar Slim

    Traduzido por Google,
    Design de perfil fino adequado para pequenos espaços e uma ampla variedade de aplicações de iluminação, como enseadas, sob armários e áreas especiais. Conexão simples de ponta a ponta de até 24 pés (7,3 m) de barra de luz em uma corrida r Opções disponíveis para aplicações de linha direta de visão e para aplicações em que a luz pode ser ocultada. - Lente Uniforme (Vindo na Fase 2) - Alto Rendimento - Longo Prazo. Comprimentos personalizados que podem ser encomendados em incrementos de 1 pol (25,4 mm). Compatível com sistemas HomeWorks 21.6 ou superior (HomeWorks QSX) e sistemas Athena (Chegando na Fase 2). Alimentado e controlado remotamente pelo controlador X96 r Title 24 JA8 Compliant. Apresentando o Ketra Tech Difference - Dynamic Spectrum - ajusta com precisão a quantidade de luz em todo o espectro visível para produzir luz natural, escurecimento natural e vibração. - Paleta de alta definição - capaz de fornecer uma ampla gama de 16,7 milhões de cores, incluindo pastéis, cores saturadas e brancos de alto CRI, abrangendo de 1.400K a 10.000K. - TruBeam—produz cores uniformes em qualquer ângulo de feixe disponível. - Color Lock – garante o ponto de cor desejado em um MacAdam Ellipse de uma etapa em todas as famílias de produtos Ketra e ao longo da vida útil de cada produto.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-ketra-ls0
    • Familia de productoGeneral Luminaries, Directional
    • Grupo de produtosKetra
    • Data de publicação2021-12-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)0.65
    • Largura (polegadas)10
    • Profundidade (polegadas)0.65
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States