Publicar produtos
EcoSystem® Ballast, Type G and Type J Case, 10% Dimming, Non-Volatile Memory
EcoSystem® Ballast, Type G and Type J Case, 10% Dimming, Non-Volatile Memory
EcoSystem® Ballast, Type G and Type J Case, 10% Dimming, Non-Volatile Memory
EcoSystem® Ballast, Type G and Type J Case, 10% Dimming, Non-Volatile Memory
EcoSystem® Ballast, Type G and Type J Case, 10% Dimming, Non-Volatile Memory

    EcoSystem® Ballast, Type G and Type J Case, 10% Dimming, Non-Volatile Memory

    Traduzido por Google,
    Os balastros EcoSystem fazem parte de um revolucionário sistema de controlo de iluminação composto por balastros, controlos e sensores electrónicos de regulação digital endereçáveis. O EcoSystem gera economia de energia de 40% a 70%, melhora o conforto e a produtividade dos ocupantes e aumenta a flexibilidade do espaço.

    Características:
    • Os reatores EcoSystem se comunicam por meio de um barramento digital EcoSystem e se conectam diretamente a sensores e controles
    • Também compatível com controles fluorescentes de 3 fios da Lutron
    • O design de início rápido programado garante a vida útil total da lâmpada
    • As lâmpadas acendem em qualquer nível escurecido sem piscar até o brilho total
    • Baixa distorção harmônica em toda a faixa de escurecimento
    • A frequência de operação garante que o lastro não interfira nos dispositivos IR
    • O circuito de proteção de fim de vida útil da lâmpada garante uma operação segura
    • Operação ultra-silenciosa
    • A memória não volátil restaura todas as configurações de lastro após falha de energia
    • Os reatores mantêm uma saída de luz consistente para diferentes comprimentos de lâmpada
    • Desempenho 100% testado na fábrica

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificação
    • Features
      • Continuous, flicker-free dimming from 100% to 10%
      • Integral sensor connection provides power for and
      responds to one occupancy sensor, one photo
      sensor, and one personal control input (infrared
      receiver or wallstation)
      • Communicates status and sensor inputs over the
      EcoSystem digital link
      • Programmed rapid start design ensures full rated
      lamp life while dimming and cycling
      • Lamps turn on to any dimmed level without flashing to
      full brightness
      • Low harmonic distortion throughout the entire
      dimming range
      • Frequency of operation ensures that ballast does not
      interfere with infrared devices
      • End-of-lamp-life protection circuitry ensures safe
      operation throughout entire lamp life
      • Ultra-quiet operation
      • Non-volatile memory restores all ballast settings after
      power failure
      • Ballasts maintain consistent light output for linear lamp
      lengths (e.g., 4 ft [1.5 m], 3 ft [1 m], 2 ft [0.5 m] have
      same relative output)
      • Protected from miswires of any input power to control
      lead, or from lamp leads to each other and/or ground
      • 100% performance tested at factory
      • Custom ballast factors available. Design tool
      and specifications can be found at
      www.lutron.com/ballasttool
      • BAA-compliant (Buy American Act) model numbers
      available. Add a "U" prefix to the model number

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-ec5
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosEcoSystem®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2010-12-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
    • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs and lamp components
    • Código UNSPSC3910
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 21 15
    • Título OmniclassLighting Ballasts