Publicar produtos
GRAFIK Systems® - XP Switching Panels - With and Without Branch Circuit Breakers

GRAFIK Systems® - XP Switching Panels - With and Without Branch Circuit Breakers

Traduzido por Google,
Os painéis de comutação XP fornecem energia e comutação para até 48 pernas de comutação. Os painéis controlam qualquer fonte de luz, bem como motores CA de uso geral.

Modelos disponíveis com:
  • Alimentação de entrada de 100 a 127 V, 220 a 240 V (não CE), 230 V (CE), 277 V e 347 V.
  • Com ou sem disjuntores de derivação.
  • 4 a 48 pernas de comutação (passagem).
  • 4 a 42 pernas de comutação (com disjuntores de derivação).

Os painéis de comutação XP funcionam com:
  • Unidades de controle GRX-4000.
  • Sistemas GRAFIK 5000TM, GRAFIK 6000® e GRAFIK 7000TM.
  • Painéis de escurecimento GP e LP.
  • Sistemas de dimerização DMX512 através da opção 2LinkTM.
  • Sistemas Quantum®.

Entre em contato com a Lutron Electronics

Especificação
  • Amp Rating 15 amps to 125 amps
    Depth 4.1" to 6.3"
    Height 24.5" to 82.5"
    Voltage 120 V to 277 V
    Width 15.875" to 25.5"
    Type Switching Panels
    Environment Indoor

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalutron-grafik-xp
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de produtosGRAFIK Systems®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-07-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles