Publicar produtos
Finiré® Prime by lvalo® LED Recessed Lighting
Finiré® Prime by lvalo® LED Recessed Lighting
Finiré® Prime by lvalo® LED Recessed Lighting
Finiré® Prime by lvalo® LED Recessed Lighting
Finiré® Prime by lvalo® LED Recessed Lighting
Finiré® Prime by lvalo® LED Recessed Lighting
Finiré® Prime by lvalo® LED Recessed Lighting
Finiré® Prime by lvalo® LED Recessed Lighting
Finiré® Prime by lvalo® LED Recessed Lighting
Finiré® Prime by lvalo® LED Recessed Lighting

    Finiré® Prime by lvalo® LED Recessed Lighting

    Traduzido por Google,
    A Iluminação Embutida Finiré LED, da Coleção Lutron Ivalo, elimina a adivinhação de garantir a compatibilidade entre luminárias LED, drivers e controles, garantindo um desempenho de alta eficácia. Finiré trabalha com controles e dimmers compatíveis com driver Hi-lume® LED, com produtos como RadioRA® 2 e HomeWorks® QS.

    Características:

    • Solução de fixação de envio rápido da Lutron
    • Driver de escurecimento padrão Lutron 1% com opção de ecossistema de escurecimento Soft-on, Fade-to-Black
    • Carcaça não IC rasa de 3,5" de baixo perfil Alta qualidade de cor de LED (90+ CRI e R9-50+)
    • Cores consistentes em 2 etapas de luminária a luminária
    • Opções de garantia limitada de 5 anos

    Opções de fixação:

    • Redondo, quadrado, ajustável, aparado, branco fosco
    • Temperaturas de cor de 2700K e 3000K
    • Opções de propagação de feixe de 30° e 65°

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificação
    • Round

      Lamp Technology LED

      Lens Frosted lens
      Mount Type Recessed Ceiling
      Finish White Matte
      CRI (Color Rendering Index) 90
      Efficacy (lm/W) 60 lm/W to 76 lm/W
      Dimming / Dimmer Yes
      Environment Wet Location Optional
      Beam Angle / Distribution 30 ° | 65 °
      Color Temperature 2700 K | 3000 K
      Height 3.5" | 3.9" | 6"
      Length 10.5" | 18.9"
      Lumens 850 Lumens | 1000 Lumens
      Voltage 120 V | 277 V
      Watts 13 watt | 14 watt
      Weight 4.5 lb. | 8 lb.
      Width 7.7" | 9.5"


      Square

      Lamp Technology LED

      Lens Frosted lens

      Mount Type Recessed Ceiling

      Finish White Matte
      CRI (Color Rendering Index) 90
      Efficacy (lm/W) 60 lm/W to 76 lm/W
      Dimming / Dimmer Yes
      Environment Wet Location Optional
      Beam Angle / Distribution 30 ° | 65 °
      Color Temperature 2700 K | 3000 K
      Height 3.5" | 3.9" | 6"
      Length 10.5" | 18.9"
      Lumens 850 Lumens | 1000 Lumens
      Voltage 120 V | 277 V
      Watts 13 watt | 14 watt
      Weight 4.5 lb. | 8 lb.
      Width 7.7" | 9.5"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-finire-prime
    • Familia de productoGeneral Luminaries, Directional
    • Grupo de produtosIvalo Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-07-18
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3
    • Largura (polegadas)4.95
    • Profundidade (polegadas)4.95
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emCanada
    • Peso líquido (Lbs)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States