Publicar produtos
Ketra D4R Retrofit Downlight

Ketra D4R Retrofit Downlight

Traduzido por Google,

O downlight D4R retrofit da Ketra é uma solução elegante de downlight com uma abertura de 4”. Apresentando regressão ajustável em campo e alojamento com classificação IC, o D4R suporta uma variedade de tipos de teto, incluindo vigas 2x6. Cada unidade responde ao controle sem fio e é endereçável individualmente através do software que acompanha o Ketra. O D4R está equipado com o conjunto completo de soluções da Ketra:

  • Paleta de alta definição - abrange uma ampla gama de 16,7 milhões de cores, incluindo pastéis, cores saturadas e brancos de alto CRI, abrangendo de 1.400K a 10.000K.
  • Espectro Dinâmico — ajusta com precisão a quantidade de energia em todo o espectro visível para produzir luz natural, escurecimento natural e vibração.
  • TruBeam — produz cores uniformes em qualquer ângulo de feixe disponível.
  • Color Lock — mantém o ponto de cor desejado em uma etapa MacAdam Ellipse em todas as famílias de produtos Ketra e ao longo da vida útil de cada produto.

Novo sistema de controle disponível: O Downlight D4 Retrofit da Ketra agora está usando a tecnologia sem fio Clear Connect Type X da Lutron para se integrar totalmente aos sistemas de controle comercial e residencial da Lutron, Athena e HomeWorks.

Entre em contato com a Lutron Electronics

Especificação
  • D4 Retrofit Downlight

    The Ketra Difference:

    High Def Palette—covers a wide range of 16.7 million

    colors, including pastels, saturated colors and high CRI

    whites spanning from 1,400K to 10,000K.

    Dynamic Spectrum—precisely tunes the amount of energy

    across the visible spectrum to produce Natural Light,

    Natural Dimming and Vibrancy.

    TruBeam—produces uniform color across any available

    beam angle.

    Color Lock—maintains your desired color point at a onestep MacAdam Ellipse across all Ketra product families

    and over each product’s lifetime.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalutron-ketra-d4r
  • Familia de productoGeneral Luminaries, Non Directional
  • Grupo de produtosKetra
  • Data de publicação2022-05-25
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto