Publicar produtos
S30 Downlight Trim
S30 Downlight Trim

    S30 Downlight Trim

    Traduzido por Google,
    O S30 Downlight Trim foi projetado com uma abertura de 4 pol. (101,6 mm) que pode ser usada com uma carcaça embutida de nova construção Halo de 5 pol. para integrar as lâmpadas Ketra PAR 30 long neck em novos projetos de construção. Compatível apenas com a opção de 800 lúmens da lâmpada Ketra PAR 30.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-ketra-un-s30a
    • Familia de productoGeneral Luminaries, Directional
    • Grupo de produtosKetra
    • Data de publicação2021-12-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6.5
    • Largura (polegadas)6.5
    • Profundidade (polegadas)5.61
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto