Publicar produtos
Lumaris Downlights
Lumaris Downlights
Lumaris Downlights
Lumaris Downlights
Lumaris Downlights
Lumaris Downlights
Lumaris Downlights

    Lumaris Downlights

    Traduzido por Google,
    A família de luminárias de embutir Lumaris facilita a criação de ambientes com a sensação familiar da luz natural e da luz incandescente, seja em espaços novos ou já existentes. Combinando exclusivamente luz quente e dimerizável com branco ajustável, as luminárias de embutir Lumaris proporcionam uma iluminação elétrica com aparência mais natural e controle intuitivo para o usuário. Disponíveis em diversas opções de instalação para atender às necessidades específicas de cada projeto, as luminárias de embutir Lumaris combinam qualidade de iluminação superior com flexibilidade de design.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificação
    • Works seamlessly with HomeWorks QSX, RadioRA 3, Athena, and myRoom XC systems • Independent control of intensity and color temperature • Warm dimming to mimic the dimming curve of an incandescent lamp • Programming presets can automatically change color temperature based on the time of day

      1800 K - 4000 K CCT range, matching all Lumaris family products • 2-channel, continuous, flicker-free dimming from 100% down to 0.1% of measured light output 1 • Output: 800 lumens • CRI: 90+ throughout the tunable white range • 50,000 hours rated lifetime (L70) • Uses Clear Connect − Type X wireless communication • 0.5 in (12.7 mm) regress and diffusive white lens to reduce unwanted glare • Permanently affixed white or black plastic trim options available • Retrofit or canless options available

      Electrical • 120 V~ 60 Hz • 0.07 A • 8.5 W • 40 downlights maximum per 15 A breaker 

      Regulatory Approvals • cULus listed • FCC approved. Complies with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules • Industry Canada certified • California Title 24 as detailed in Reference Joint Appendix JA8 for High Luminous Efficacy Light Sources • California Title 20 for State Regulated Light Emitting Diode Lamps (retrofit versions) 

      Environmental • Ambient operating temperature: 32 °F to 104°F (0 °C to 40 °C) • Relative humidity: 0% − 90% non-condensing • Suitable for dry or damp locations • Suitable for wet locations. Covered ceiling only • Type IC rated and inherently protected (canless versions) • Suitable for Type IC and Non-IC luminaires (retrofit versions) 

      Warranty • www.lutron.com/warranty or call 1.844.LUTRON1 (USA / Canada) or +1.610.282.3800 (Others) for a printed copy

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-lumaris-downlights
    • Familia de productoGeneral Luminaries, Directional
    • Grupo de produtosLumaris
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-17
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto