Publicar produtos
Maestro® Wireless Companion Switch, Multi-location Compatible, Power Failure Memory

Maestro® Wireless Companion Switch, Multi-location Compatible, Power Failure Memory

Traduzido por Google,
Com o switch complementar sem fio Maestro®, economize energia enquanto aprimora a funcionalidade e a conveniência de qualquer espaço. O switch complementar sem fio Maestro® é fácil de instalar e permite que você crie soluções personalizadas de controle de luz para uma única sala ou várias salas em seu ambiente de vida.

Entre em contato com a Lutron Electronics

Especificação
  • Finish
    Architectural Matte White | Architectural Matte Ivory | Architectural Matte Gray | Architectural Matte Brown | Architectural Matte Black | Architectural Matte Almond | Architectural Matte Light Almond | Satin Matte Hot | Satin Matte Merlot | Satin Matte Plum | Satin Matte Turquoise | Satin Matte Sea Grass | Satin Matte Biscuit | Satin Matte Eggshell | Satin Matte Taupe | Satin Matte Snow | Satin Matte Palladium | Satin Matte Midnight | Satin Matte Sienna | Satin Matte Terracotta | Satin Matte Greenbriar | Satin Matte Bluestone | Satin Matte Mocha Stone | Satin Matte Goldstone | Satin Matte Desert Stone | Satin Matte Stone | Satin Matte Limestone
    Dimming / Dimmer No
    Type Light and/or Fan Motor Control
    Amp Rating 3 amps to 8 amps
    Mount Type One Gang Wall
    Environment Indoor
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0 % RH to 90 % RH
    Depth 1.5"
    Height 4.6875"
    Voltage 120 V | 277 V
    Width 2.9375"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalutron-ma-as
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de produtosMaestro® Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2010-05-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)4.69
  • Largura (polegadas)2.94
  • Profundidade (polegadas)1.13
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Código UNSPSC3912
  • Código CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Número OmniClass23-35 37 00
  • Título OmniclassElectrical Switches