Publicar produtos
QS Sensor Module, Wired and Wireless Inputs, 434 MHz - North America

QS Sensor Module, Wired and Wireless Inputs, 434 MHz - North America

Traduzido por Google,
O QS Sensor Module (QSM) integra sensores e controles com e sem fio Lutron® por meio do link de comunicação QS para unidades Energi Savr Node™, cortinas e cortinas GRAFIK Eye® QS, Quantum® e Sivoia® QS.

Características:
  • Usa a tecnologia RF Clear Connect™ para comunicação com sensores de ocupação Radio Powr Savr™, sensores de luz natural Radio Powr Savr e controladores sem fio Pico®
  • Conecta-se a quatro sensores ou controles com fio Lutron - sensores de ocupação, sensores de luz do dia, receptores de infravermelho (IR) EcoSystem® ou acessórios de parede EcoSystem
  • Alimentado pelo link QS - não são necessárias conexões de tensão de linha
  • Compatível com toda a família de produtos Energi Savr Node (ESN)
  • Compatível com GRAFIK Eye QS
  • Compatível com cortinas e cortinas Sivoia QS

Entre em contato com a Lutron Electronics

Especificação
  • Type Sensor Control
    Environment Indoor
    Height 1.1875"
    Voltage 24 V
    Width 4.0625"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalutron-qsm2
  • Familia de productoBuilding Controls
  • Grupo de produtosQSM
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2010-12-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles