Publicar produtos
Energi Savr Node for DALI

Energi Savr Node for DALI

Traduzido por Google,
A unidade Energi Savr Node é um controlador montado em trilho DIN para cargas endereçáveis digitais compatíveis com DALI. Ele fornece alimentação e controle de barramento DALI para dois barramentos DALI independentes com até 64 cargas endereçáveis digitais compatíveis com DALI cada. A unidade Energi Savr Node também fornece conexões diretas e alimentação para os seguintes dispositivos Lutron: Sensores de ocupação, sensores de luz natural, receptores IR, dispositivos QS.

Entre em contato com a Lutron Electronics

Especificação
  • Type DALI Bus Controller Node
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 2.4375"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 6.4"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalutron-qsne-2dal
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de produtosEnergi Savr Node
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-30
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)3.56
  • Largura (polegadas)6.4
  • Profundidade (polegadas)2.44
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Código CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Número OmniClass23-35 00 00
  • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment