Publicar produtos
Energi Savr Node QS Phase Adaptive Fixture Controller

Energi Savr Node QS Phase Adaptive Fixture Controller

Traduzido por Google,
A família Energi Savr Node QS é um grupo de produtos modulares para o controle de cargas de iluminação. Este produto é compatível com os sistemas Quantum e QS.

Entre em contato com a Lutron Electronics

Especificação
  • Amp Rating 0 amps to 10 amps
    Depth 3"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 8.5"
    Type Fixture Controller
    Environment Indoor

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalutron-qsne-4a
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de produtosEnergi Savr Node
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-30
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)3.56
  • Largura (polegadas)8.5
  • Profundidade (polegadas)3
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Código CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Número OmniClass23-35 00 00
  • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment