Publicar produtos
Sivoia QS Wireless Panel

Sivoia QS Wireless Panel

Traduzido por Google,

O Sivoia QS Wireless Smart Panel simplifica a fiação e organiza as instalações com várias cortinas Sivoia QS Wireless. O Sivoia QS Wireless Smart Panel foi projetado para ser conectado a um circuito padrão de 120-240 V~. Cada painel contém dez saídas NEC® Classe 2/PELV que fornecem energia aos dispositivos conectados.

Entre em contato com a Lutron Electronics

Especificação
  • Amp Rating 10 amps
    Depth 4.1875"
    Height 18"
    Voltage 120 V to 240 V
    Width 10.875"
    Type Sivoia Wireless Smart Panel

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalutron-qspsy
  • Familia de productoShades
  • Grupo de produtosSivioia QS Wireless
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-13
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)18
  • Largura (polegadas)10.88
  • Profundidade (polegadas)4.19
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Classificação IFCElemento elétrico
  • Nome UNSPSCElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
  • Código UNSPSC391213
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_18_17
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl panels
  • Número OmniClass23-35 25 23
  • Título OmniclassElectrical Control Panels