Publicar produtos
Rania S38 Lamps
Rania S38 Lamps
Rania S38 Lamps
Rania S38 Lamps

    Rania S38 Lamps

    Traduzido por Google,

    As lâmpadas Rania S38 proporcionam uma luz branca deslumbrante e de qualidade natural para trilhos e luminárias embutidas de 15 cm. O motor de luz de três canais produz um espectro de luz branca mais amplo do que os LEDs típicos (de 1800K a 5500K). O alto índice de reprodução de cor (IRC) de 90+ reproduz as cores com precisão, riqueza e profundidade. Com uma saída de 1100 lúmens e quatro padrões de feixe precisos, a S38 atende às necessidades de diversas aplicações. Essas lâmpadas são projetadas para serem controladas pelos sistemas de controle sem fio da Lutron. Controle a Rania S38 com os sistemas de controle sem fio HomeWorks, Athena e myRoom XC para trazer o exterior para dentro de casa, capturando todo o espectro da luz do dia, do nascer ao pôr do sol, por meio do rastreamento solar com reconhecimento de localização.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificação
      • 3-channel light engine replicates the feeling of natural daylight more precisely than conventional 2-channel tunable white or warm-dim luminaires
      • Delivers a broad range of exceptional white light, from incandescent glow to afternoon sun (1,800K-5,500K)
      • 90+ CRI light renders colors, objects, and finishes vividly under both warm and cool light
      • Screw-in lamp compatible with standard E26 and GU24 base fixtures
      • S38 lamps have a rated lumen-maintenance life of 50,000 hours to L70
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-rania-s38-lamps
    • Familia de productoGeneral Luminaries, Non Directional
    • Grupo de produtosRania
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação