Publicar produtos
Vive PowPak CCO Module
Vive PowPak CCO Module

    Vive PowPak CCO Module

    Traduzido por Google,
    O módulo PowPak CCO é um controle de radiofrequência (RF) de baixa tensão que fornece uma única saída de fechamento de contato seco com base na entrada de controles remotos Pico e sensores de ocupação e luz do dia Radio Powr Savr. Ele pode ser alimentado por 24 V~ ou 24 V- para fácil conexão e integração no gerenciamento de edifícios, HVAC, VAV e outros sistemas de terceiros. A comunicação com dispositivos de entrada RF, como controles remotos Pico e sensores Radio Powr Savr, é realizada usando a tecnologia RF Clear Connect da Lutron. Esses produtos também são compatíveis com o hub Vive, que permite um processo de configuração simples usando um navegador da Web padrão em qualquer telefone, tablet ou computador habilitado para Wi-Fi. Ele também permite o controle e monitoramento de todos os dispositivos Vive. O hub Vive pode ser adicionado a qualquer momento.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificação
    • Type Wireless Lighting Control
      Environment Indoor
      Amp Rating 0 amps to 1 amps
      Depth 1.25"
      Height 4"
      Voltage 24 V
      Width 2.8"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-vive-powpak-cco
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosVive by Lutron
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-22
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4
    • Largura (polegadas)2.8
    • Profundidade (polegadas)1.25
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_72_97_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDimmer switches and controls
    • Código CSI MasterFormat 201426 09 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Modular Dimming Controls
    • Número OmniClass23-35 37 17
    • Título OmniclassDimmer Control Switches