Publicar produtos
PowPak Single Zone Control Module with EcoSystem
PowPak Single Zone Control Module with EcoSystem

    PowPak Single Zone Control Module with EcoSystem

    Traduzido por Google,
    O módulo de controle de zona única PowPak com EcoSystem é um controle de radiofrequência (RF) que opera até 32 drivers de LED EcoSystem ou reatores fluorescentes para fins de controle e escurecimento de alto desempenho em um sistema Vive ou com produtos independentes Vive. Este controle é baseado na entrada de controles remotos Pico e sensores Radio Powr Savr. O módulo de controle é ideal para áreas pequenas (por exemplo, salas de aula, salas de conferência, escritórios particulares). A comunicação com dispositivos de entrada RF (por exemplo, controles remotos Pico, sensores Radio Powr Savr) é realizada usando a tecnologia RF Lutron Clear Connect. Esses produtos também são compatíveis com o hub Vive, que permite um processo de configuração simples usando o aplicativo gratuito Lutron Vive (disponível para download na App Store ou no mercado online do Google PlayR) ou usando software baseado na Web com qualquer iOSR ou Dispositivo compatível com AndroidR. Ele também permite o controle e monitoramento de todos os dispositivos Vive. O hub Vive pode ser adicionado a qualquer momento. A reprogramação do sistema será necessária.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-vive-rmjs-eco32-sz
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosVive by Lutron
    • Data de publicação2022-05-11
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3.42
    • Largura (polegadas)2.82
    • Profundidade (polegadas)1.25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles