Publicar produtos
Legacy® Scotchgard™ Architectural Shingle

Legacy® Scotchgard™ Architectural Shingle

Traduzido por Google,

Nosso melhor desempenho

Projetadas no popular estilo arquitetônico e feitas com nosso asfalto emborrachado NEX®, líder do setor, as telhas Legacy® Scotchgard™ oferecem resiliência superior a todas as condições climáticas, classificação de impacto de granizo Classe 4 e incluem grânulos que reduzem manchas de algas e ajudam a limpar o ar de poluentes emitidos.

O melhor da categoria

As telhas Legacy® Scotchgard™ são as melhores da categoria – feitas com a tecnologia líder do setor (asfalto emborrachado NEX®), a mais alta classificação de impacto (classe 4), a mais forte sustentabilidade (borracha e plástico reciclados, grânulos redutores de poluição) e proteção de garantia superior.

As telhas Legacy® Scotchgard™ também atendem aos rigorosos requisitos de telhado FORTIFIED™ do Insurance Institute for Business & Home Safety (IBHS).

Especificação
  • Technical Specs

    Length: 40″
    Width: 13-1/4″
    Exposure: 5-5/8″
    Nailing Area: 1-5/16″
    Laminate Bonds: 3
    Rain Seals: 2
    Wind Seals: 1

    Testing Compliance

    ASTM D7158 Class H
    ASTM D3462
    ASTM D3161 Class F
    ASTM D3018 Type I
    ASTM E108 Class A Fire Rating
    CSA A123.5
    FBC Approval #14809
    UL 2218 Class 4
    ICC Approval – ESR-3150
    ICC-ES AC438

    Shipping Specifications

    SKU: 273
    Package Color: Maroon/Green/White
    Bundles/SQ: 4
    Shingles/SQ: 64
    SQ/Pallet: 12
    SQ/Truckload: 182

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalegacy-scotchgard-architectural-shingle
  • Familia de productoShingles
  • Grupo de produtosScotchgard™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEC011784
  • Nome ETIMBituminous roof shingle
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_93_72_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBitumen membrane shingles
  • Código CSI MasterFormat 201407 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Shingles and Shakes
  • Número OmniClass23-13 39 15
  • Título OmniclassRoof Shingles

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States