Publicar produtos
Secure Start® SG Underlayment

Secure Start® SG Underlayment

Traduzido por Google,

Nosso Underlayment de Grau Suave

Secure Start® SG (grau liso) é uma camada de base sintética leve que fornece uma camada de proteção contra umidade sobre todo o telhado e é adequada para uso com telhas de asfalto, telhas e metal.

Suas superfícies lisas, superior e inferior, diminuem o arrasto das telhas e aumentam a velocidade de instalação.

Subpavimento para telhados de telhas

Um novo telhado requer mais do que apenas telhas. É um sistema coeso e coordenado de 5 partes: 1) barreira de gelo e água, 2) subpavimento , 3) telhas iniciais, 4) telhas de campo (telhado) e 5) telhas de cumeeira e quadril.

Como o nome indica, a manta fica sob a telha e fornece uma barreira de vapor cobrindo todo o telhado.

Especificação
  • Technical Specs

    SKU: 1030
    L: 250′
    W: 48″
    SQ/Roll: 10

    Testing Compliance

    ICC-ES AC188
    ASTM D226
    ASTM D4869
    ASTM D8257
    ASTM E108 Class A
    Intertek CCRR-1082
    CAN/CSA A123.3
    FBC Approval – FL23186. 

    Shipping Specifications

    SQ/Roll: 10

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasecure-start-sg-underlayment
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosShingle Underlayments
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG019610
  • Nome ETIMRoofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_08_71
  • Uniclass 2015 DescriçãoReinforced bitumen membrane perforated underlays
  • Código CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Número OmniClass23-13 39 13
  • Título OmniclassRoof Underlayment

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States