Publicar produtos
Windsor® Scotchgard™ Architectural Shingle

Windsor® Scotchgard™ Architectural Shingle

Traduzido por Google,

Nosso Mais Dimensional

Produzidas em estilo de design de alta dimensão e feitas com nosso asfalto emborrachado NEX®, líder do setor, as telhas Windsor® Scotchgard™ oferecem extrema resiliência a todas as condições climáticas, classificação de impacto de granizo Classe 4 e incluem grânulos que reduzem manchas de algas e ajudam a limpar o ar de poluentes emitidos.

O melhor da categoria

Windsor® Scotchgard™ foi a primeira telha projetada do setor a ser construída com asfalto modificado com polímero, levando os benefícios dessa tecnologia superior de fabricação de telhas à mais alta categoria de telhas.

As telhas Windsor® Scotchgard™ são classificadas como Classe 4 para impacto (a classificação mais alta possível) e atendem aos rigorosos requisitos de telhado FORTIFIED™ do IBHS.

Especificação
  • Technical Specs

    Length: 38-1/4″
    Width: 19-1/4″
    Exposure: 5-3/4″
    Nailing Area: 1-1/4″
    Laminate Bonds: 5
    Wind Seals: 3

    Testing Compliance

    ASTM D7158 Class H
    ASTM D3462
    ASTM D3161 Class F
    ASTM D3018 Type I
    ASTM E108 Class A Fire Rating
    CSA A123.5
    FBC Approval #14809
    UL 2218 Class 4
    ICC Approval – ESR-3150
    ICC-ES AC438

    Shipping Specifications

    SKU: 285
    Package Color: Gold/Green/White
    Bundles/SQ: 5
    Shingles/SQ: 65
    SQ/Pallet: 6
    SQ/Truckload: 78

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawindsor-scotchgard-architectural-shingle
  • Familia de productoShingles
  • Grupo de produtosScotchgard™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEC011784
  • Nome ETIMBituminous roof shingle
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_93_72_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBitumen membrane shingles
  • Código CSI MasterFormat 201407 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Shingles and Shakes
  • Número OmniClass23-13 39 15
  • Título OmniclassRoof Shingles

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States