Publicar produtos
Milled Ceiling Beam
Milled Ceiling Beam

    Milled Ceiling Beam

    Traduzido por Google,

    As vigas Fypon estão disponíveis em quatro estilos com textura de madeira - Rough Sawn (Serra Bruta), Hand Hewn (Esculpida à Mão), Mesa e Tahoe - oferecendo charme rústico sem as complicações da madeira maciça. As vigas Fypon exigem pouca manutenção, são leves, fáceis de instalar e não empenam, racham, apodrecem ou lascam como a madeira.

    • Com garantia vitalícia limitada.
    • Baixa manutenção.
    • Resistente à umidade e a insetos.
    Especificação
    • Panels are designed for decorative use only and cannot be used in a structural rail containment application. Width and height are nominal, length is actual. Fypon Smooth and Smooth Classic Beams are available with the same durability and aesthetic look of our wood-grained beams, Fypon's smooth beams also will be a great addition to any room in your home.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamilled-ceiling-beam-fypon
    • Familia de productoFypon
    • Grupo de produtosWood Grain Beams
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Vigas & Vergas
    • Classificação IFCViga
    • Uniclass 2015 CódigoEF_20_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoBeams
    • Código CSI MasterFormat 201409 54 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Decorative Panel Ceilings
    • Número OmniClass23-13 35 11 13 13
    • Título OmniclassBeams